Page top

New

NX502-□□□□ 形式一覧

マシンオートメーションコントローラ

マシンオートメーションコントローラ NX502-□□□□

最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/20

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 177 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
コミュニケーションインタフェースユニット, RS-232C×2, D-Subコネクタ ¥ 62,000 ¥ 68,200 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/8000 ¥ 82,500 ¥ 90,750 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/30000 ¥ 132,000 ¥ 145,200 受注生産機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/8000 ¥ 82,500 ¥ 90,750 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/30000 ¥ 132,000 ¥ 145,200 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/8000 ¥ 138,000 ¥ 151,800 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/30000 ¥ 187,000 ¥ 205,700 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/8000 ¥ 138,000 ¥ 151,800 標準在庫機種 カートに追加
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/30000 ¥ 187,000 ¥ 205,700 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(NPN), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 77,000 ¥ 84,700 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 77,000 ¥ 84,700 受注生産機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(NPN), スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(PNP), スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 4A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
SSI入力ユニット, 1CH, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 89,500 ¥ 98,450 受注生産機種 カートに追加
SSI入力ユニット, 2CH, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 98,000 ¥ 107,800 標準在庫機種 カートに追加

全商品 177 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。