Page top

K7TM 形式一覧

ヒータ状態監視機器

ヒータ状態監視機器 K7TM

ヒータ設備の事後保全や定期保全を、ヒータの状態監視による予知保全へ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 16 件の形式仕様から 1 - 16 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
ヒータ状態監視機器, 2ch, AC100~240V オープン価格 ¥ 190,300 標準在庫機種 カートに追加
ヒータ状態監視機器, 2ch, AC/DC24V オープン価格 ¥ 190,300 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A ¥ 11,500 ¥ 12,650 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A, UL認証 ¥ 11,500 ¥ 12,650 受注生産機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A ¥ 13,800 ¥ 15,180 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A, UL認証 ¥ 13,800 ¥ 15,180 受注生産機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A ¥ 16,100 ¥ 17,710 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A, UL認証 ¥ 16,100 ¥ 17,710 受注生産機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A ¥ 18,400 ¥ 20,240 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A, UL認証 ¥ 18,400 ¥ 20,240 受注生産機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A ¥ 23,000 ¥ 25,300 標準在庫機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A, UL認証 ¥ 23,000 ¥ 25,300 受注生産機種 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 600A ¥ 25,500 ¥ 28,050 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ¥ 910 ¥ 1,000 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ¥ 505 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
エンドプレート ¥ 77 ¥ 84 標準在庫機種 カートに追加

全商品 16 件の形式仕様から 1 - 16 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。