Page top

F430-F

スマートカメラ

形F430-F 形F430-F□□□□03M-□□□ 形F430-F□□□□12M-□□□ 形F430-F□□□□50C-□□□
適用コード *1 バーコード Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、
PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX
2次元コード Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode
スタック型コード PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked)
読取り性能 *2 読取り桁数 最大の制限なし(バー幅と読取り距離により異なります)
エイミング光源 青色LED×2
照明 内側LED: 白色×4、赤色×4(波長: 625nm)
外側LED:赤色または白色×8 外側LED:赤色または白色×8
(形V430-F□□□□12M-R□□の
場合は赤色または白色×24)
外側LED:白色×8
視野・設置距離 詳細はカタログの「視野・設置距離」を参照ください。
ピッチ角(α)*3 ±30°
スキュー角(β)*3 ±30°
チルト角(γ)*3 ±180°
ビジョンツール カウント、測定、プレゼンス/アブセンス、カラー、ツール検索、ロジック
コード読取り/検証ツール デコード、OCR、OCV、シンボル品質検証、文字列フォーマット、一致文字列
撮像 焦点 液体レンズ式オートフォーカスまたは固定焦点(広視野= 5.2mm、中視野= 7.7mm、狭視野= 16mm)
解像度 752(H)×480(V) 1280(H)×960(V) 2592(H)×1944(V)
カラー/モノクロ モノクロCMOS モノクロCMOS カラーCMOS
シャッタ グローバル グローバル ローリング
フレームレート 52fps 40fps 5fps
露光時間 50~66,667μs 50~58,825μs 50~66,667μs
画像ロギング FTP
トリガ 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C)
入出力仕様 入力信号 トリガ入力、新規マスタ: 双方向、光絶縁、4.5~28V定格(10mA、DC28V時)
出力信号 3本: 双方向、光絶縁、1~28V定格(ICE < 100mA、DC 24V時、ユーザにより電流制限)
通信 接続 RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™、PROFINET
Ethernet仕様 100BASE-TX / 10BASE-T
表示灯 PASS(緑)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(赤)、PWR(緑)
電源電圧 DC24V(使用電圧範囲 スタンダード照明: DC5~30V、リング照明: DC10~30V)*4
消費電流 0.18A、DC24V時(最大)
耐環境性 周囲温度範囲 動作時: 0~45℃、保存時: -50~75℃(結露、氷結なきこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時: 5%~95%(結露なきこと)
周囲環境 腐食性ガスのないこと
耐振動(耐久) 単振動: 10Hz~55Hz、変位0.35mm、各方向20サイクルランダム振動: 20Hz~2000 Hz、6.295Grms、
各方向30分
耐衝撃(耐久) 50G、11ms、のこぎり波パルス、X、Y、Z各方向3回
保護等級 IEC 60529 IP65/IP67
質量 本体のみ スタンダード照明: 約68g、リング照明: 約100g
梱包重量 スタンダード照明: 約174g、リング照明: 約200g(梱包箱含む)
外形寸法 本体寸法 スタンダード照明: 44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H)mm
リング照明: 56.7(W)× 53.5(D)× 40.1(H)mm
梱包寸法 170(W)× 117(D)× 86(H)mm
付属品 はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート
LED安全規格 IEC 62471-1: 2006リスク免除グループ
安全規格 EN 61326-1:2013
FCC Part 15、Subpart B(Class B)UL60950-1
RCM、KC
材質 ケース アルミダイカスト、アルマイト処理(黒色)
読取り窓 アクリル
ソフトウェア AutoVISION

*1. 当社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。
*2. 読み取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。
*3.

MicroHAWK F430-F / F420-Fシリーズ 定格/性能 3

*4. UL認証定格は、DC24Vです。 最大リップル200mV p-p

AutoVISIONソフトウェア

項目 仕様
パソコン最小要件 ・Intel® Core™ i3プロセッサ(1.6GHz)
・Internet Explorer 11/Google Chrome
・2GB RAM(Windows 7 SP1/Windows 7 Embedded Standard SP1)
・64GBのハードドライブ容量
・32ビットカラーディスプレイ、1366×768または1280×960
・4.0 Windowsエクスペリエンスインデックス(特にグラフィックス用)
・USB 2.0ポート×1、ネットワークポート×1
推奨パソコン要件 ・Intel® Core™ i7プロセッサ(2.0GHz)
・Internet Explorer 11/Google Chrome
・8GB RAM(Windows 7 SP1/Windows 10 x64)
・128GBのハードドライブ容量
・32ビットカラーディスプレイ、1920× 1080
・5.0以降のWindowsエクスペリエンスインデックス
・USB 2.0ポート×1、ギガビットネットワークポート(Intelチップセットを推奨)×1

WebMonitorソフトウェア

項目 仕様
接続デバイスのWebブラウザ HTML5 互換ブラウザ
・Internet Explorer 11以降
・Google Chrome
・Firefox
・Mobile Safari(iPhone/iPad)
・Android デバイス上のMobile Chrome
以下のブラウザで互換性を確認しています。 
・Internet Explorer 11.0.2
・Google Chrome 33.0
・Firefox 28.0
補足事項:
・Windows用Safariはサポートされません。
・拡張OmronWeb Monitorセッションを使用するには、Internet Explorer 11以降および
 Google Chrome 33以降を推奨します。
表示できるウィジェット 値を読み込む、値の書き込み、グラフ、値のログ、単一画像、画像フィルムストリップ、
ヘッダ、検査カウンタ、デバイス制御
検査画像保存機能 なし
設定条件の変更機能 AutoVISIONでMicroscan Linkが紐づけられるパラメータ
それ以外の条件調整が必要な場合はAutoVISIONソフトウェアを使ってください。

F420-F

スマートカメラ

F420-F 形F420-F□□□□03M-□□□ 形F420-F□□□□12M-□□□ 形F420-F□□□□50C-□□□
適用コード *1 バーコード Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、
PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX
2次元コード Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode
スタック型コード PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked)
読取り性能 *2 読取り桁数 最大の制限なし(バー幅と読取り距離により異なります)
エイミング光源 青色LED×2
照明 内側LED:白色×4、赤色×4(波長: 625nm)
外側LED:赤色または白色×8 外側LED:赤色または白色×8 外側LED:白色×8
視野・設置距離 詳細はカタログの「視野・設置距離」を参照ください。
ピッチ角(α)*3 ±30°
スキュー角(β)*3 ±30°
チルト角(γ)*3 ±180°
ビジョンツール カウント、測定、プレゼンス/アブセンス、カラー、ツール検索、ロジック
コード読取り/検証ツール デコード、OCR、OCV、シンボル品質検証、文字列フォーマット、一致文字列
撮像 焦点 オートフォーカスまたは固定焦点の液体レンズ(広視野= 5.2mm、中視野= 7.7mm、狭視野= 16mm)
解像度 752(H)×480(V) 1280(H)×960(V) 2592(H)×1944(V)
カラー/モノクロ モノクロCMOS モノクロCMOS カラーCMOS
シャッタ グローバル グローバル ローリング
フレームレート 52fps 40fps 5fps
露光時間 50~66,667μs 50~58,825μs 50~66,667μs
画像ロギング FTP
トリガ 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C)
入出力仕様 入力信号 トリガ入力、新規マスタ: 5~28V定格(0.16mA、DC 5V時)、デフォルト: 3.3V定格(0mA、3.3V時)
出力信号 3本: 5V TTL互換、シンク電流10mA、ソース電流10mA
通信 接続 RS-232C、USB 2.0 High Speed、Ethernet over USB/HID
Ethernet仕様 100BASE-TX / 10BASE-T
表示灯 PASS(緑)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(赤)、PWR(緑)
電源電圧 DC5V ±5%
消費電流 650mA、DC 5V時(最大)
耐環境性 周囲温度範囲 動作時: 0~45℃、保存時: -50~75℃(結露、氷結なきこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時: 5%~95%(結露なきこと)
周囲環境 腐食性ガスのないこと
耐振動(耐久) 単振動: 10Hz~55Hz、変位0.35mm、各方向20サイクルランダム振動: 20Hz~2000Hz、6.295Grms、
各方向30分
耐衝撃(耐久) 50G、11ms、のこぎり波パルス、X、Y、Z各方向3回
保護等級 IEC 60529 IP54
質量 本体のみ 約120g
梱包重量 約230g(梱包箱含む)
外形寸法 本体寸法 44.5(W)×38.1(D)×25.4(H)mm
梱包寸法 170(W)×117(D)×86(H)mm
付属品 はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート
LED安全規格 IEC 62471-1: 2006リスク免除グループ
安全規格 EN 61326-1:2013
FCC Part 15、Subpart B(Class A)UL60950-1
RCM、KC
材質 ケース アルミダイカスト、アルマイト処理(黒色)
読取り窓 アクリル
ソフトウェア AutoVISION

*1. 当社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。
*2. 読み取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。
*3.

MicroHAWK F430-F / F420-Fシリーズ 定格/性能 9

AutoVISIONソフトウェア

上記F430-Fを参照ください。

WebMonitorソフトウェア

上記F430-Fを参照ください。