検出方式 | 形状 | サイズ | 接続方式 | 出力タイプ | 検出距離
(赤外光) |
動作モード
*2 |
動作
表示灯 |
形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限定反射形 | 超小型 | コネクタ | NPNオープン
コレクタ出力 |
2~10mm *1 | 入光時ON | なし | 形B5W-LB1112-1 | 1 | |
あり | 形B5W-LB1114-1 | ||||||||
しゃ光時ON | なし | 形B5W-LB1122-1 | |||||||
小型 | 10~55mm*1 | 入光時ON | なし | 形B5W-LB2112-1 | |||||
あり | 形B5W-LB2114-1 | ||||||||
しゃ光時ON | なし | 形B5W-LB2122-1 | |||||||
アナログ出力 | - | なし | 形B5W-LB2101-1 |