Page top

継承性と進化

従来機種からの置き換え・リニューアルを考慮。
これまで同様のユーザビリティをご提供します。

簡単置き換え

従来品と同じ取付寸法を実現しています。制御盤サイズ・取付場所を変更する必要はありません。加えて、設定用PCツールは従来通りCX-Drive。従来機種で資産化されているパラメータ設定・プログラムはコンバート機能によりスムーズな移行が可能となります。
注. 一部機種の奥行寸法は若干変更になります。

3G3RX2 特長 2

回生制動回路内蔵機種を拡大

ご好評いただいていた回生制動回路を内蔵した機種を拡大しました。省スペース化が可能になります。

対象機種
200V入力仕様:~22kW 400V入力仕様:~37kW

3G3RX2 特長 3

使いやすく進化

RX2シリーズは、より便利に、より簡単に、より早く、お使いいただけるように使い勝手を向上しました。

簡単設定・簡単操作

従来の7セグオペレータからフルカラー液晶オペレータに進化。より直感的に簡単に設定・操作することができます。また、オペレータにはパラメータコピー機能を追加。複数台のRX2へのパラメータ設定・プログラムのコピーがより短時間にできるようになりました。

3G3RX2 特長 5

PLCレスでモータ制御

RX2シリーズは、サポートツールCX-Driveでシーケンスプログラム作成し、簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行することができます。 そのため、クレーン制御やテンション制御など、大型かつ制御速度が求められる工程をPLCレスで構成でき、コストパフォーマンスが最適です。

3G3RX2 特長 6

時代とともに進化

RX2シリーズは、汎用インバータとしての性能向上はもちろん、これからの時代に求められるさまざまなご要求にお応えし、お客様の生産性向上につなげていきます。

PMモータ制御対応

一般的な誘導モータ制御はもちろん、永久磁石モータ(PMモータ)制御にも標準対応。PMモータオートチューニング機能により簡単にPMモータの性能を最大限に引き出し、さらなる省エネに貢献します。

3G3RX2 特長 8

セーフティ機能搭載

セーフティトルクオフ(STO)に標準対応。国際的に高まる装置・設備の安全ニーズにお応えします。
セーフティ機能:
IEC 61800-5-2:2016 セーフトルクオフ(STO)搭載
EN ISO 13849-1(安全カテゴリ4/PLe)に適合
IEC 61508:2010およびEN/IEC 62061:2012(SIL3)に適合

3G3RX2 特長 9

EtherCAT®対応【NEW】

オプションでEtherCATにも対応。マシンオートメーションコントローラ NX/NJと組み合わせることで、開発生産性・生産設備のさらなる向上に繋がります。
スタンダード接続、リング接続どちらも可能です。

3G3RX2 特長 10

開発効率向上

Sysmac Studioにより、装置やシステムのライフサイクル全体の生産性が向上します。
・ One Software
・ チーム開発
・ 統合立上げツール
・ トラブルシューティング
・ 派生開発
・ 国際規格準拠

3G3RX2 特長 11