Page top

NYシリーズ AIコントローラ

商品名称 仕様 形式
OS プロセッサ モーション
制御軸数
メイン
メモリ
ストレージ インタフェース
オプション
AI搭載産業用
ボックス型PC
Windows 10
IoT Enterprise
2019 LTSC -
64bit
Intel® Core™
i5-7440EQ
64 32GB 128GB×2 SSD
iMLC/pSLC
RS-232C 形NY512-Z500-1XX445T1X
32 形NY512-Z400-1XX445T1X
16 形NY512-Z300-1XX445T1X
64 DVI-D 形NY512-Z500-1XX445T2X
32 形NY512-Z400-1XX445T2X
16 形NY512-Z300-1XX445T2X
AI搭載産業用
パネル型PC
64 RS-232C 形NY532-Z500-112445T10
32 形NY532-Z400-112445T10
16 形NY532-Z300-112445T10
64 DVI-D 形NY532-Z500-112445T20
32 形NY532-Z400-112445T20
16 形NY532-Z300-112445T20

形式基準

本形式基準は、形式から仕様などの意味をご理解いただくために記載しています。 各記号を組み合わせたすべての形式がご用意できるということではありませんのでご注意ください。

NY5□□-Z□00 形式/種類 2

AIコントローラ専用 Sysmac Library

AIコントローラ専用 Sysmac Libraryは、AIオペレータを利用してダウンロードします。PCにダウンロード後、ライブラリをインストールしてご使用ください。

機構名称 ソフトウェア形式 仕様説明
AI予知保全ライブラリ:シリンダ 形SYSMAC-ZPA001000W エアシリンダ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、AI
コントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。
AI予知保全ライブラリ:ボールねじ 形SYSMAC-ZPA002000W ボールねじ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、AIコ
ントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。
AI予知保全ライブラリ:ベルト&プーリ 形SYSMAC-ZPA003000W ベルト&プーリ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、
AIコントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。

機構名称 ライセンスタイプ* ライセンス形式
AI予知保全ライブラリ:シリンダ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA001005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA001010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA001050L
AI予知保全ライブラリ:ボールねじ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA002005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA002010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA002050L
AI予知保全ライブラリ:ベルト&プーリ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA003005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA003010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA003050L

* 監視対象の機構毎に1ライセンスが必要です。

AIコントローラ専用ソフトウェア

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは 含まれません。

商品名称 ライセンス数 形式
AIコントローラ
スタンダードソフトウェア*
なし(DVDのみ) 形SYSMAC-AICSTE00D
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE50L

* NYシリーズでは、AIコントローラスタンダードソフトウェアと1ライセンスが付属しています。

構成ツール

ソフトウェア名称 仕様説明
AIオペレータ AIコントローラのAI機能に対する設定、状態をモニタするツールです。Windows上で動作します。
また、特徴量/機械学習機能が演算した結果をAIコントローラからパソコンに収集する機能もあり
ます。
AIビューア 特徴量/機械学習機能が出力した、特徴量や装置イベント(正常/異常など)の結果を可視化する
ツールです。Windows上で動作します。AIオペレータがAIコントローラからパソコン上に収集した
データを読み出し、可視化します。

AIコントローラ専用 データマイニングソフトウェア

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。
ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

ソフトウェア名称 ライセンスタイプ 形式
AIコントローラ データマイニング
ソフトウェア *1
なし(DVDのみ) 形SYSMAC-AICSTENGE00D
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE50L
AIコントローラ データマイニング
ソフトウェア
モデル設定エディション *2
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE50L

*1. AIコントローラ データマイニングソフトウェアモデル設定エディション同梱
*2. 本エディションは、AIイージーモデラー(モデル設定用)のみ使用できます。

構成ツール

ソフトウェア名称 仕様説明
AIイージーモデラー AI コントローラのAI機能に必要なAI 機械学習モデルを作成するツールです。データ分析フェー
ズで使用します。
コントローラのプログラミングおよび統計的知識がなくとも容易にデータ分析が行えます。
Windows 上で動作します。
AIイージーモデラー
(モデル設定用)
AI コントローラのAI機能に必要なAI 機械学習モデルを作成するツールです。運用フェーズで使
用します。
しきい値設定、機械学習モデル作成に特化し、操作を効率化したツールです。Windows 上で動
作します。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCAT スレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、「Sysmac Studioカタログ(カタログ番号:SBCA-122)」をご参照ください。

注1. Sysmac Studioにて、AIコントローラのプログラミングを行う際は、AIコントローラスタンダードソフトウェアのライセンス番号を登録する必要があります。
   ライセンス番号の登録手順は「Sysmac Studio Version1 オペレーションマニュアル(SBCA-470)」の「ライセンスの表示と登録」を参照してください。NYシ リーズの場合は、次のファイルを併せて参照してください。
   WindowsのD:\OMRON-NY\Installers\AI_Controller_Standard_Software\README.txt
注2. チーム開発オプションは、Sysmac Studio Ver.1.20以降、CPUユニットVer.1.16以降で使用可能。

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
LSZH *2
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *3
csm001066041_lu_11_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
csm001066041_lu_11_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
ケーブル色:黒色
csm001066041_lu_11_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
ケーブル色:黒色
csm001066041_lu_11_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5
ケーブル色:黄色
csm001066041_lu_11_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/
EtherNet/IP
(1000BASE-T *2/
100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG24 × 4P
ケーブル 日立金属株式会社 NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *3 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *3 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45組立式コネクタ
csm001066041_lu_12_1
オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *3 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
EtherCAT
(100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立コネクタ スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

メモリカード

用途 接続先 仕様 形式
AIコントローラ用ストレージ 形NY5□2 SSD、128GB 形NY000-AS06 *2

*2. NY5□2-Z□□□のドライブベイAで拡張ストレージとして使用するための専用ストレージデバイスです。
   他の用途に使用しないでください。

形NY5□2-Z□00 付属品

IPCコントローラに添付している付属品には以下のものがあります。

商品名称 仕様 形式
SSD
(拡張ストレージ)
マシンオートメーションコントロールソフトウェア用です。Windowsオペレーティングシステムからアクセス
することはできません。ドライブベイAはコネクタ側のベイです。
形NY000-AS06
SSD
(メインストレージ)
Windowsオペレーティングシステム用です。マシンオートメーションコントロールソフトウェアからアクセス
することはできません。ドライブベイBは表示部側のベイです。
形NY000-AS04
バッテリ 産業用PCには、バッテリ1個が付属しています。このバッテリは、リアルタイムクロックに電源を供給します。
バッテリは産業用PC内部にあります。
寿命:5年25℃
形CJ1W-BAT01
ファンユニット ファンユニットは、アクティブ冷却機能を備えた産業用PCで使用できます。
寿命:温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70,000時間。
保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。)
形NY000-AF00
付属品キット 付属品キットには以下の付属品が含まれています。
電源コネクタ/I/Oコネクタ/ドライブ取り付け用ドライブブラケット/ドライブ取り付け用取り付けねじ4本
/PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート/PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ
形NY000-AK00

形NY5□2-Z□00 オプションハードウェア

商品名称 仕様 形式 備考
取付金具*1 縦置き 形NY000-AB00
壁掛け 形NY000-AB01
SDメモリカード カード種別:SDカード
容量:2GB
フォーマット:FAT16
形HMC-SD292
カード種別:SDHCカード
容量:4GB
フォーマット:FAT32
形HMC-SD492
カード種別:SDHCカード
容量:16GB
フォーマット:FAT32
形HMC-SD1A2
USBメモリ 容量:2GB 形FZ-MEM2G
容量:16GB 形FZ-MEM16G
ストレージデバイス ストレージの種類:iMLC
容量:128GB
形NY000-AS04
ストレージの種類:pSLC
容量:128GB
形NY000-AS06
USB Type-A → USB Type-B 変換
ケーブル
ケーブル長:2m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
形FH-VUAB 2M
ケーブル長:5m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
形FH-VUAB 5M
DVIケーブル ケーブル長:2m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 2M
ケーブル長:5m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 5M
産業用モニタ LCD タッチパネル
マルチタッチ機能
供給電圧:DC24V
最大1,280×800 画素、60Hz
USB Type-A コネクタ×2
プログラム可能な輝度調整
形NYM1□W-C10□□
電源 出力電圧:DC24V
プッシュインPlus
形S8VK-S□□□24 icon_01『S8VK-S データシート(SGTC-062)』を
ご確認ください。
UPS*2 バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% 形S8BA icon_01『S8BA データシート(PPDC-001)』を
ご確認ください。
UPS 通信ケーブル ケーブル長:2 m
信号出力(BL、TR、BU、WB)
リモートON/OFF 入力
UPS 停止信号入力(BS)
形S8BW-C02

*1. 必要なタイプを選択してください。産業用ボックス型PCタイプ使用時のみ。
*2. リビジョンナンバー09以上。

UPSのリビジョンナンバーは、製品および製品梱包に貼られたシリアル番号表示ラベルに記載されています。

NY5□□-Z□00 形式/種類 27

形NY5□2-Z□00 インストールされているサポートソフト

項目 説明
Industrial PC Support Utility Industrial PC Support Utilityは、産業用PCの問題の診断および解決を支援するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Tray Utility Industrial PC Tray Utilityは、産業用PC、関連デバイス、および関連ソフトウェアの現在の状態に関する情報を提供するソフト
ウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC System API Industrial PC System APIを使うと、産業用PCの情報を取得したりLEDの状態を設定したりするプログラムを、プログラマが作成
できます。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor Utility オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Utilityは、接続済みの産業用モニタの設定や表示を調整するための
ユーザインタフェースです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor Brightness
Utility
オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Brightness Utilityは、接続中のすべての産業用モニタの画面のバック
ライトの輝度を調整するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor API オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor APIによって、プログラマはアプリケーションを作成し、ハードウェ
ア機能をコントロールしたり、接続された産業用モニタから情報を取得したりできます。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Rescue Disk
Creator
Industrial PC Rescue Disk Creatorは、産業用PCのオペレーティングシステムのバックアップと復元に使用できるレスキューディ
スクを作成します。産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
AIコントローラ専用
ソフトウェア
AIコントローラ専用ソフトであるAIビューアおよびAIオペレータをWindowsへインストールするためのインストーラが保存されて
います。