Page top

NXシリーズ AIコントローラ

商品名称 仕様 消費電力 形式
プログラム容量 変数容量 モーション軸数
NX701
AI搭載
CPUユニット
80MB 4MB:
電断保持
256MB:
電断非保持
256 40W
(メモリカード、
エンドカバー含む)
形NX701-Z700
128 形NX701-Z600

AIコントローラ専用 Sysmac Library

AIコントローラ専用 Sysmac Libraryは、AIオペレータを利用してダウンロードします。PCにダウンロード後、ライブラリをインストールしてご使用ください。

機構名称 ソフトウェア形式 仕様説明
AI予知保全ライブラリ:シリンダ 形SYSMAC-ZPA001000W エアシリンダ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、AI
コントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。
AI予知保全ライブラリ:ボールねじ 形SYSMAC-ZPA002000W ボールねじ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、AIコ
ントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。
AI予知保全ライブラリ:ベルト&プーリ 形SYSMAC-ZPA003000W ベルト&プーリ機構で発生する異常の前兆を検知するためにお客様定義の入力変数から、
AIコントローラの特徴抽出機能に引き渡す機構状態変数を生成する機能を提供します。

機構名称 ライセンスタイプ* ライセンス形式
AI予知保全ライブラリ:シリンダ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA001005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA001010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA001050L
AI予知保全ライブラリ:ボールねじ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA002005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA002010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA002050L
AI予知保全ライブラリ:ベルト&プーリ 5 ライセンス 形SYSMAC-ZPA003005L
10ライセンス 形SYSMAC-ZPA003010L
50ライセンス 形SYSMAC-ZPA003050L

* 監視対象の機構毎に1ライセンスが必要です。

AIコントローラ専用ソフトウェア

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは 含まれません。

商品名称 ライセンス数 形式
AIコントローラ
スタンダードソフトウェア*
なし(DVDのみ) 形SYSMAC-AICSTE00D
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTE50L

* NYシリーズでは、AIコントローラスタンダードソフトウェアと1ライセンスが付属しています。

構成ツール

ソフトウェア名称 仕様説明
AIオペレータ AIコントローラのAI機能に対する設定、状態をモニタするツールです。Windows上で動作します。
また、特徴量/機械学習機能が演算した結果をAIコントローラからパソコンに収集する機能もあり
ます。
AIビューア 特徴量/機械学習機能が出力した、特徴量や装置イベント(正常/異常など)の結果を可視化する
ツールです。Windows上で動作します。AIオペレータがAIコントローラからパソコン上に収集した
データを読み出し、可視化します。

AIコントローラ専用 データマイニングソフトウェア

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。
ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

ソフトウェア名称 ライセンスタイプ 形式
AIコントローラ データマイニング
ソフトウェア *1
なし(DVDのみ) 形SYSMAC-AICSTENGE00D
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICSTENGE50L
AIコントローラ データマイニング
ソフトウェア
モデル設定エディション *2
1ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE01L
10ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE10L
30ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE30L
50ライセンス(メディアなし) 形SYSMAC-AICMSENGE50L

*1. AIコントローラ データマイニングソフトウェアモデル設定エディション同梱
*2. 本エディションは、AIイージーモデラー(モデル設定用)のみ使用できます。

構成ツール

ソフトウェア名称 仕様説明
AIイージーモデラー AI コントローラのAI機能に必要なAI 機械学習モデルを作成するツールです。データ分析フェー
ズで使用します。
コントローラのプログラミングおよび統計的知識がなくとも容易にデータ分析が行えます。
Windows 上で動作します。
AIイージーモデラー
(モデル設定用)
AI コントローラのAI機能に必要なAI 機械学習モデルを作成するツールです。運用フェーズで使
用します。
しきい値設定、機械学習モデル作成に特化し、操作を効率化したツールです。Windows 上で動
作します。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCAT スレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、「Sysmac Studioカタログ(カタログ番号:SBCA-122)」をご参照ください。

注1. Sysmac Studioにて、AIコントローラのプログラミングを行う際は、AIコントローラスタンダードソフトウェアのライセンス番号を登録する必要があります。
   ライセンス番号の登録手順は「Sysmac Studio Version1 オペレーションマニュアル(SBCA-470)」の「ライセンスの表示と登録」を参照してください。NYシ リーズの場合は、次のファイルを併せて参照してください。
   WindowsのD:\OMRON-NY\Installers\AI_Controller_Standard_Software\README.txt
注2. チーム開発オプションは、Sysmac Studio Ver.1.20以降、CPUユニットVer.1.16以降で使用可能。

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
LSZH *2
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *3
csm001066041_lu_11_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
csm001066041_lu_11_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
ケーブル色:黒色
csm001066041_lu_11_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
ケーブル色:黒色
csm001066041_lu_11_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5
ケーブル色:黄色
csm001066041_lu_11_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/
EtherNet/IP
(1000BASE-T *2/
100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG24 × 4P
ケーブル 日立金属株式会社 NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *3 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *3 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45組立式コネクタ
csm001066041_lu_12_1
オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *3 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
EtherCAT
(100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立コネクタ スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

メモリカード

用途 接続先 仕様 形式
AIコントローラ用ストレージ 形NX701 SDHCカード、16GB 形HMC-SD1A2 *1

*1. NX701-Z□□□で使用するための専用ストレージデバイスです。他の用途に使用しないでください。

形NX701-Z□00 付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

項目 CPUユニット
形NX701-Z□00
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形NX-END01(CPUラックの右端に必要です)
エンドプレート なし
ファンユニット 形NX-FAN01
メモリカード(フラッシュメモリ) 形HMC-SD1A2(16GB)