項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | ||||
順電流 | IF | 50*1 | mA | |
パルス順電流 | IFP | ̶ | A | |
逆電圧 | VR | 4 | V | |
受光側 | ||||
コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | ̶ | V | |
コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
はんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2018/11/12
項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | ||||
順電流 | IF | 50*1 | mA | |
パルス順電流 | IFP | ̶ | A | |
逆電圧 | VR | 4 | V | |
受光側 | ||||
コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V | |
エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | ̶ | V | |
コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
はんだ付け温度 | Tsol | 260*2 | ℃ |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の温度定格図をご覧ください。
*2. はんだ付け時間は10秒以内
接続方式 | 質量(g) | 材質 |
---|---|---|
ケース | ||
プリント基板用端子 | 1.47 | ポリカーボネート |
項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
発光側 | |||||||
順電圧 | VF | ̶ | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA | |
逆電流 | IR | ̶ | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
ピーク発光波長 | λP | ̶ | 940 | ̶ | nm | IF=20mA | |
受光側 | |||||||
光電流 | IL | 0.5 | ̶ | 14 | mA | IF=20mA
VCE=10V |
|
暗電流 | ID | ̶ | 2 | 200 | nA | VCE=10V
0ℓx |
|
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 |
VCE
(sat) |
̶ | 0.15 | 0.4 | V | IF=20mA
IL=0.1mA |
|
ピーク分光感度波長 | λP | ̶ | 850 | ̶ | nm | VCE=10V | |
上昇時間 | tr | ̶ | 4 | ̶ | μs | VCC=5V
RL=100Ω IL=5mA |
|
下降時間 | tf | ̶ | 4 | ̶ | μs | VCC=5V
RL=100Ω IL=5mA |
情報更新 : 2018/11/12