形式 | 形2JCIE-BL01 | 形2JCIE-BL01-P1 |
---|---|---|
電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) | DC3V |
測定機能 | 温度、湿度、照度、UV Index*2、気圧、騒音 | |
通信方式 | Bluetooth® low energy *1 :(GAP advertisement およびGATTカスタムプロファイル) | |
通信距離 | 約10m *4 | |
使用周囲温度 | -10~60℃ | |
使用周囲湿度 | 30~85%RH | |
外形寸法 | 約46.0×39.0×15.0 mm | 約27.2×24.0×1.0 mm |
質量 | 約16g(電池含む) | 約2.5g |
絶対最大定格 電源電圧 | -0.3~3.6V | |
絶対最大定格 電源電流 | ±20mA | |
絶対最大定格 温度 | -20~70℃ | |
推奨動作範囲 電源電圧 | 2.7~3.3V | |
電池寿命 | 約6ヵ月*4(測定間隔5分/1日1回接続) | - |