NX-CIF210
|
コミュニケーションインタフェースユニット, RS-232C×2, D-Subコネクタ |
¥ 62,000
|
¥ 68,200
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA2203
|
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/8000 |
¥ 82,500
|
¥ 90,750
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA2205
|
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/30000 |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
受注生産機種 |
|
|
NX-DA2603
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/8000 |
¥ 82,500
|
¥ 90,750
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA2605
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/30000 |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA3203
|
アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/8000 |
¥ 138,000
|
¥ 151,800
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA3205
|
アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/30000 |
¥ 187,000
|
¥ 205,700
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA3603
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/8000 |
¥ 138,000
|
¥ 151,800
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA3605
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/30000 |
¥ 187,000
|
¥ 205,700
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0112
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(NPN), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 77,000
|
¥ 84,700
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0122
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 77,000
|
¥ 84,700
|
受注生産機種 |
|
|
NX-EC0132
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(NPN), スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0142
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(PNP), スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0212
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0222
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC201
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 4A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC202
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC203
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECS112
|
SSI入力ユニット, 1CH, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 89,500
|
¥ 98,450
|
受注生産機種 |
|
|
NX-ECS212
|
SSI入力ユニット, 2CH, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 98,000
|
¥ 107,800
|
標準在庫機種 |
|
|