項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
逆電圧 | VR | 4 | V | |
受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | ̶ | V | |
コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
はんだ付け温度 | Tsol | 260 *3 | ℃ |