Page top

EE-SX1046

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX1046

横取付け溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)

※ Web特別価格提供品

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側 順電流 IF 50 *1 mA
パルス順電流 IFP 1 *2 A
逆電圧 VR 4 V
受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO - V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 100 *1 mW
動作温度 Topr -25~+85
保存温度 Tstg -30~+100
はんだ付け温度 Tsol 260 *3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側 順電圧 VF - 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流 IR - 0.01 10 μA VR=4V
ピーク
発光波長
λP - 920 - nm IF=20mA
受光側 光電流 IL 1.2 - 14 mA IF=20mA、
VCE=5V
暗電流 ID - 2 200 nA VCE=10V、
0ℓx
漏れ電流 ILEAK - - - μA -
コレクタ・
エミッタ間
飽和電圧
VCE
(sat)
- 0.1 0.4 V IF=20mA、
IL=0.1mA
ピーク分光
感度波長
λP - 850 - nm VCE=10V
上昇時間 tr - 4 - μs VCC=5V、
RL=100Ω
IL=5mA
下降時間 tf - 4 - μs VCC=5V、
RL=100Ω
IL=5mA

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース
プリント基板用端子 0.3 ポリカーボネート