Page top

E2E-□-IL□

IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ)

E2E-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! スタンダード近接センサ

※ Web特別価格提供品

近接センサ形式検索

検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。

オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメンテによる設備稼働率を向上します。(1分38秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 個体識別による工数削減

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上します。(1分52秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発生を大幅削減。装置の予兆保全に結び付けることができます。(1分25秒)