動作モード | 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DT-G | |
---|---|---|---|---|
スターデルタタイマ | AC/DC24~240V | 接点出力
(△回路)1c+( 回路)1c |
形式 | 形H3DT-G |
スターデルタ・タイマ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
動作モード | 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DT-G | |
---|---|---|---|---|
スターデルタタイマ | AC/DC24~240V | 接点出力
(△回路)1c+( 回路)1c |
形式 | 形H3DT-G |
形式 | 端子台 | 動作方式/復帰方式 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
形H3DT-G | 8端子 | 限時動作/自己復帰 | 限時(リレー)
1c(回路) 1c(△回路) |
DINレール取付 | cULus
(UL 508 CSA C22.2 No.14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4kV/2 |
形式 |
---|
形PFP-100N |
形PFP-50N |
形PFP-100N2 |
形式 |
---|
形PFP-M |
形式 |
---|
形PFP-S |
注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
2. レールはDIN規格に準拠しております。
形式 |
---|
形Y92A-D1A |
情報更新 : 2024/04/01