項目 | 記号 | 形G3VM-41LR10 | 形G3VM-41LR6 | 形G3VM-41LR11 | 形G3VM- 41LR4 | 形G3VM-41LR5 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | 50 | 30 | 50 | mA | ||
直流順電流
低減率 |
△IF/℃ | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||||||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
出
力 側 |
負荷電圧
(ピークAC/DC) |
VOFF | 40 | V | |||||
連続負荷電流
(ピークAC/DC) |
IO | 120 | 140 | 250 | 300 | mA | |||
オン電流低減率 | △IO/℃ | -1.2 | -1.4 | -2.5 | -3.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
パルスオン電流 | Iop | 360 | 420 | 750 | 900 | mA | t=100ms、
Duty=1/10 |
||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | |||||
使用周囲温度 | Ta | -20~ +85 | ℃ | 氷結・結露の
ないこと |
|||||
保管温度 | Tstg | -40~ +125 | ℃ | ||||||
はんだ付け
温度条件 |
― | 260 | ℃ | 10s |