形状 | 接点
構成 |
負荷
電圧 (最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
||||||
A,B接続 | C接続 | プリント基板用端子 | サーフェス・
マウント端子 |
サーフェス・
マウント端子 |
|||||
DIP6 | 1a
(SPST-NO) |
400V | 120mA | 240mA | 形G3VM-401BY | 形G3VM-401EY | 50 | 形G3VM-401EY(TR) | 1,500 |
600V | 100mA | 200mA | 形G3VM-601BY | 形G3VM-601EY | 形G3VM-601EY(TR) |