Page top

A30NN / A30NL 形式一覧

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ A30NN / A30NL

φ30mm 押ボタンスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 3,832 件の形式仕様から 161 - 180 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC100V;AC110V;AC120V 橙, オルタネイト, 2a, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC200V;AC220V;AC230V;AC240V 橙, オルタネイト, 2a, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC6V 橙, オルタネイト, 1a+1b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC12V 橙, オルタネイト, 1a+1b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 橙, オルタネイト, 1a+1b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC100V;AC110V;AC120V 橙, オルタネイト, 1a+1b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC200V;AC220V;AC230V;AC240V 橙, オルタネイト, 1a+1b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC6V 橙, オルタネイト, 2b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC12V 橙, オルタネイト, 2b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 橙, オルタネイト, 2b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC100V;AC110V;AC120V 橙, オルタネイト, 2b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC200V;AC220V;AC230V;AC240V 橙, オルタネイト, 2b, ねじ締め端子(M3.5) ¥ 2,700 ¥ 2,970 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC6V 橙, オルタネイト, 1b, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC12V 橙, オルタネイト, 1b, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 橙, オルタネイト, 1b, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC100V;AC110V;AC120V 橙, オルタネイト, 1b, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC200V;AC220V;AC230V;AC240V 橙, オルタネイト, 1b, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC6V 橙, オルタネイト, 1a, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC12V 橙, オルタネイト, 1a, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 フルガード形, LEDランプ, 橙(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 橙, オルタネイト, 1a, プッシュインPlus端子台 ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加

全商品 3,832 件の形式仕様から 161 - 180 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。