Page top

S8BA 形式一覧

無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置(UPS) S8BA

産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適なDC-DCタイプ。DINレール取り付けの小型UPS

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 15 件の形式仕様から 1 - 15 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 120W ¥ 138,000 ¥ 151,800 標準在庫機種 カートに追加
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 240W ¥ 173,000 ¥ 190,300 標準在庫機種 カートに追加
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 360W ¥ 210,000 ¥ 231,000 標準在庫機種 カートに追加
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 480W ¥ 245,000 ¥ 269,500 標準在庫機種 カートに追加
無停電電源装置(UPS)バッテリ分離型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 480W ¥ 64,500 ¥ 70,950 標準在庫機種 カートに追加
無停電電源装置(UPS)バッテリ分離型, 入力 DC24V, 出力 DC24V, 容量 960W ¥ 77,500 ¥ 85,250 標準在庫機種 カートに追加
交換用バッテリパック, 定格電圧 DC14.4V, 容量 1600mAh ¥ 46,000 ¥ 50,600 標準在庫機種 カートに追加
バッテリユニット, 定格電圧 DC25.2V, 容量 3900mAh ¥ 129,000 ¥ 141,900 標準在庫機種 カートに追加
バッテリユニット, 定格電圧 DC25.2V, 容量 7800mAh ¥ 166,000 ¥ 182,600 標準在庫機種 カートに追加
通信ケーブル, RS-232Cポート用, RJ45/Dsub 9pin, 2m ¥ 9,200 ¥ 10,120 標準在庫機種 カートに追加
通信ケーブル, CONTACTポート用, RJ45/バラ線, 2m ¥ 9,200 ¥ 10,120 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ¥ 910 ¥ 1,000 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm ¥ 1,180 ¥ 1,290 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ¥ 505 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
エンドプレート ¥ 77 ¥ 84 標準在庫機種 カートに追加

全商品 15 件の形式仕様から 1 - 15 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。