• 奥行き3.5mmの超スリムタイプ。
• コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
• スライダOPEN状態保持機構により、作業性向上。
• 適合FPC厚さ t=0.2mm。金めっきタイプ。
• ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
回転フロントロック方式(0.3mmピッチ 下接点タイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2015/06/08
• 奥行き3.5mmの超スリムタイプ。
• コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
• スライダOPEN状態保持機構により、作業性向上。
• 適合FPC厚さ t=0.2mm。金めっきタイプ。
• ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
情報更新 : 2015/06/08