項目 | 記号 | 形G3VM-201G | 形G3VM-201G1 | 形G3VM-201G2 | 形G3VM-S5 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | 30 | 50 | mA | ||
繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μsパルス、100pps | ||||
直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.5 | -0.3 | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 200 | V | ||||
連続負荷電流(ピークAC/DC) | Io | 50 | 200 | mA | ||||
オン電流低減率 | ΔIo/℃ | -0.5 | -2 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
パルスオン電流 | Iop | 150 | 600 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||||
使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||
保管温度 | Tstg | -55~+125 | -55~+100 | ℃ | ||||
はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s |