NX-EIC202
|
EtherNet/IPカプラユニット, I/O電源最大電流 10A |
¥ 36,500
|
¥ 40,150
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄 |
¥ 3,600
|
¥ 3,960
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄 |
¥ 3,950
|
¥ 4,340
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄 |
¥ 4,300
|
¥ 4,730
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄 |
¥ 3,300
|
¥ 3,630
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄 |
¥ 5,050
|
¥ 5,550
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄 |
¥ 3,550
|
¥ 3,900
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-AUX02
|
誤挿入防止ピン |
¥ 1,100
|
¥ 1,210
|
受注生産機種 |
|
|
NX-TBC082
|
端子台, 端子数 8, 列番号印刷 A/B |
¥ 770
|
¥ 840
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-NE001L
|
Sysmac Studio NX-I/O エディション, 1ライセンス版 |
オープン価格
|
¥ 77,550
|
受注生産機種 |
|
|
SYSMAC-SE200D
|
Sysmac Studio DVDメディア, 32bit版, ライセンスなし |
¥ 3,850
|
¥ 4,230
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-SE200D-64
|
Sysmac Studio DVDメディア, 64bit版, ライセンスなし |
¥ 3,850
|
¥ 4,230
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-SE201L
|
Sysmac Studio スタンダードエディション, 1ライセンス版 |
¥ 325,000
|
¥ 357,500
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-AMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m |
¥ 6,700
|
¥ 7,370
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 4,650
|
¥ 5,110
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 7,300
|
¥ 8,030
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m |
¥ 6,800
|
¥ 7,480
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 5,100
|
¥ 5,610
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 7,800
|
¥ 8,580
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m |
¥ 7,150
|
¥ 7,860
|
標準在庫機種 |
|
|