SC-4F4AD
|
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, AC250V |
オープン価格
|
¥ 2,860
|
標準在庫機種 |
|
|
SC-4F4D
|
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, DC125V |
オープン価格
|
¥ 3,240
|
標準在庫機種 |
|
|
SC-4M
|
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ14 |
¥ 680
|
¥ 740
|
標準在庫機種 |
|
|
SC-5M
|
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ11 |
¥ 680
|
¥ 740
|
標準在庫機種 |
|
|
SC-6
|
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ9 |
¥ 1,210
|
¥ 1,330
|
標準在庫機種 |
|
|
SC-P2
|
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ10.5 |
¥ 76
|
¥ 83
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-1A100(WLCA2 LEVER)
|
アクチュエータ単品, ローラレバー(R38) |
¥ 755
|
¥ 830
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-2A100(WLCA12 LEVER)
|
アクチュエータ単品, 可変ローラ・レバー(R25~89mm) |
¥ 1,280
|
¥ 1,400
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-4A100(WLCL LEVER)
|
アクチュエータ単品, 可変ロッド・レバー(25~140mm) |
¥ 830
|
¥ 910
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-9H100-N(FOR WLNJ-N)
|
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング(スプリング φ6.5) |
¥ 1,570
|
¥ 1,720
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-9H200-N(FOR WLNJ-30-N)
|
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング(スプリング φ4.8) |
¥ 1,570
|
¥ 1,720
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-9H300-N(FOR WLNJ-2-N)
|
ヘッド単品(アクチュエータつき), フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド φ8) |
¥ 1,660
|
¥ 1,820
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-LD-N(LAMPCOVER)
|
表示灯付きカバー単品, 形WL-N用, 一般形, LED(赤) |
¥ 1,730
|
¥ 1,900
|
標準在庫機種 |
|
|
WL-N TERMINAL PLATE
|
ターミナルプレート |
¥ 83
|
¥ 91
|
標準在庫機種 |
|
|
WLRCA2-2-N
|
レバーなし本体, 動作までの動き(PT): 25±5° |
¥ 6,450
|
¥ 7,090
|
標準在庫機種 |
|
|
WLRCA2-2N-N
|
レバーなし本体, 動作までの動き(PT): 20°以下 |
¥ 6,450
|
¥ 7,090
|
標準在庫機種 |
|
|
WLRCA2-N
|
レバーなし本体, 動作までの動き(PT): 15±5° |
¥ 6,450
|
¥ 7,090
|
標準在庫機種 |
|
|
WLRCA32-N
|
レバーなし本体, 動作までの動き(PT): 55°以下 |
¥ 8,400
|
¥ 9,240
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-D90-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-DB0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|