WL01NJ
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, コイル・スプリング(スプリング φ6.5), コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 6,350
|
¥ 6,980
|
受注生産機種 |
|
|
WL01NJ-2
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, コイル・スプリング(樹脂ロッド φ8), コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 6,500
|
¥ 7,150
|
受注生産機種 |
|
|
WL01NJ-30
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, コイル・スプリング(多重巻), コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 6,350
|
¥ 6,980
|
受注生産機種 |
|
|
WL01NJ-G1LD
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, コイル・スプリング(スプリング φ6.5), 動作表示灯(LED)付き, コンジットサイズ G1/2(アース端子あり) ※ |
オープン価格
|
¥ 11,660
|
受注生産機種 |
|
|
WL01NJ-S2
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, スチールワイヤ( ワイヤ φ1), コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 6,750
|
¥ 7,420
|
受注生産機種 |
|
|
WL01SD
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイド・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 9,450
|
¥ 10,390
|
受注生産機種 |
|
|
WL01SD2
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 10,200
|
¥ 11,220
|
受注生産機種 |
|
|
WL01SD3
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドボール・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 12,800
|
¥ 14,080
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12
|
2回路リミットスイッチ, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
¥ 8,500
|
¥ 9,350
|
標準在庫機種 |
|
|
WLCA12-139 10M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-139), リード線 10m |
オープン価格
|
¥ 29,150
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-139 1M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-139), リード線 1m |
オープン価格
|
¥ 13,750
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-139 2M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-139), リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 14,190
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-139 3M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-139), リード線 3m |
オープン価格
|
¥ 15,840
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-139 5M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-139), リード線 5m |
オープン価格
|
¥ 16,500
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-139LD2-N 5M
|
- |
オープン価格
|
¥ 16,720
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-140 10M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-140), リード線 10m |
オープン価格
|
¥ 28,050
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-140 5M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-140), リード線 5m |
オープン価格
|
¥ 21,780
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-140K41-N
|
- |
オープン価格
|
¥ 18,150
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-140LD3-N 5M 1A 2SIN
|
- |
オープン価格
|
¥ 20,240
|
受注生産機種 |
|
|
WLCA12-141 5M
|
2回路リミットスイッチ, 高密封形, 一般負荷, 可変ローラ・レバー(基準形), モールド端子(-141), リード線 5m |
オープン価格
|
¥ 26,400
|
受注生産機種 |
|
|