|
小形リミットスイッチ, ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 5,750
|
¥ 6,320
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,350
|
¥ 6,980
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,350
|
¥ 6,980
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,450
|
¥ 7,090
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,450
|
¥ 7,090
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,050
|
¥ 6,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,500
|
¥ 7,150
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,500
|
¥ 7,150
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, プラスチック・ロッド形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 6,500
|
¥ 7,150
|
標準在庫機種 |
|
|
D4C-1660
|
小形リミットスイッチ, センターローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 3m |
¥ 7,550
|
¥ 8,300
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,000
|
¥ 7,700
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,550
|
¥ 8,300
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,550
|
¥ 8,300
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,650
|
¥ 8,410
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,650
|
¥ 8,410
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,200
|
¥ 7,920
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,750
|
¥ 8,520
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・クロス・ローラ形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,750
|
¥ 8,520
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, プラスチック・ロッド形, AC250V 5A/DC30V 4A, SJT(O)コード, 5m |
¥ 7,750
|
¥ 8,520
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A, 動作表示灯あり, プリワイヤタイプ(4芯、AC仕様), 0.5m |
オープン価格
|
¥ 13,310
|
受注生産機種 |
|
|