Page top

D4C 形式一覧

小形リミットスイッチ

小形リミットスイッチ D4C

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/06/17

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 319 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m ¥ 5,650 ¥ 6,210 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, シール・クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m ¥ 5,650 ¥ 6,210 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, プラスチック・ロッド形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m ¥ 5,650 ¥ 6,210 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, センターローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m ¥ 5,500 ¥ 6,050 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 5,550 ¥ 6,100 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,050 ¥ 6,650 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,050 ¥ 6,650 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,350 ¥ 6,980 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 7,500 ¥ 8,250 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,350 ¥ 6,980 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC250V 5A/DC30V 4A, 耐候性形, VCTF耐油コード, 5m オープン価格 ¥ 7,750 受注生産機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー形, 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 7,500 ¥ 8,250 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, 可変ロッド・レバー形, 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m オープン価格 ¥ 7,480 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, シール・ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 5,700 ¥ 6,270 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,300 ¥ 6,930 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, シール・クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,300 ¥ 6,930 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, プラスチック・ロッド形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,300 ¥ 6,930 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, センターローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 5m ¥ 6,050 ¥ 6,650 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTFコード, 3m ¥ 4,700 ¥ 5,170 標準在庫機種 カートに追加
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTFコード, 3m ¥ 5,100 ¥ 5,610 標準在庫機種 カートに追加

全商品 319 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。