|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(4芯、AC仕様), 0.5m |
オープン価格
|
¥ 8,410
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.3m |
オープン価格
|
¥ 7,750
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.5m |
オープン価格
|
¥ 10,450
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 1m |
オープン価格
|
¥ 10,500
|
受注生産機種 |
|
|
D4C-1003-DK1EJ03
|
小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.3m |
オープン価格
|
¥ 8,300
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.5m |
オープン価格
|
¥ 13,640
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.3m |
オープン価格
|
¥ 7,810
|
受注生産機種 |
|
|
D4C-1032-M1J 0.3M
|
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 1A/DC30V 1A, ASIデバイス対応コネクタタイプ(2芯、NO配線), 0.3m |
オープン価格
|
¥ 7,920
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 4,900
|
¥ 5,390
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 5,500
|
¥ 6,050
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 5,500
|
¥ 6,050
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 5,600
|
¥ 6,160
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, 耐候性形, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 6,500
|
¥ 7,150
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 5,600
|
¥ 6,160
|
標準在庫機種 |
|
|
D4C-1224-P
|
小形リミットスイッチ, ローラ・レバー形(高感度タイプ), 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
オープン価格
|
¥ 6,430
|
標準在庫機種 |
|
|
D4C-1227
|
小形リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
オープン価格
|
¥ 7,590
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー形, 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 6,850
|
¥ 7,530
|
標準在庫機種 |
|
|
D4C-1229
|
小形リミットスイッチ, 可変ロッド・レバー形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
オープン価格
|
¥ 5,770
|
受注生産機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, 可変ロッド・レバー形, 耐候性形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
オープン価格
|
¥ 7,370
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形リミットスイッチ, シール・ピン・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTF耐油コード, 3m |
¥ 5,100
|
¥ 5,610
|
標準在庫機種 |
|
|