E2E-S05S12-WC-B1-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,200
|
¥ 10,120
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,700
|
¥ 9,570
|
標準在庫機種 |
|
|
E2E-S05S12-WC-C1-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,200
|
¥ 10,120
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,700
|
¥ 9,570
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M321-302-A
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 3極, 標準ケーブル, 2m |
¥ 1,180
|
¥ 1,290
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M321-302-R
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 3極, ロボットケーブル, 2m |
¥ 1,620
|
¥ 1,780
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M321-305-A
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 3極, 標準ケーブル, 5m |
¥ 1,680
|
¥ 1,840
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M321-305-R
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 3極, ロボットケーブル, 5m |
¥ 2,350
|
¥ 2,580
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M322-302-A
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 3極, 標準ケーブル, 2m |
¥ 1,180
|
¥ 1,290
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M322-302-R
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 3極, ロボットケーブル, 2m |
¥ 1,620
|
¥ 1,780
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M322-305-A
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 3極, 標準ケーブル, 5m |
¥ 1,680
|
¥ 1,840
|
標準在庫機種 |
|
|
XS3F-M322-305-R
|
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 3極, ロボットケーブル, 5m |
¥ 2,350
|
¥ 2,580
|
標準在庫機種 |
|
|
Y92E-SC03
|
センサ取りつけ金具, φ3センサ用 |
¥ 2,200
|
¥ 2,420
|
標準在庫機種 |
|
|
Y92E-SC04
|
センサ取りつけ金具, φ4センサ用 |
¥ 2,200
|
¥ 2,420
|
標準在庫機種 |
|
|
Y92E-SC06
|
センサ取りつけ金具, φ6.5センサ用 |
¥ 2,200
|
¥ 2,420
|
標準在庫機種 |
|
|
Y92E-SS05
|
センサ取りつけ金具, L形, M5ねじ用 |
¥ 630
|
¥ 690
|
標準在庫機種 |
|
|
Y92E-STS05-10
|
耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ, 1m, M5センサ用 |
¥ 3,050
|
¥ 3,350
|
標準在庫機種 |
|
|