Page top

E2E(小径タイプ) 形式一覧

小径タイプ近接センサ(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5)

小径タイプ近接センサ(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5) E2E(小径タイプ)

超小型近接センサなのに驚くほど取付が“ラク”!

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 80 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m ¥ 9,000 ¥ 9,900 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 7,900 ¥ 8,690 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, シールドタイプ, 検出距離 1.2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m ¥ 9,000 ¥ 9,900 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m ¥ 8,700 ¥ 9,570 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m ¥ 9,200 ¥ 10,120 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 5m ¥ 9,800 ¥ 10,780 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m ¥ 8,700 ¥ 9,570 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m ¥ 9,200 ¥ 10,120 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径5.4mm, シールドタイプ, 検出距離 1mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m ¥ 9,200 ¥ 10,120 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m ¥ 9,300 ¥ 10,230 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m ¥ 9,300 ¥ 10,230 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタタイプ ¥ 8,250 ¥ 9,070 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m ¥ 8,700 ¥ 9,570 標準在庫機種 カートに追加
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径6.5mm, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m ¥ 8,150 ¥ 8,960 標準在庫機種 カートに追加

全商品 80 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。