|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M4, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M4, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,500
|
¥ 9,350
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,300
|
¥ 10,230
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,300
|
¥ 10,230
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,300
|
¥ 10,230
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,300
|
¥ 10,230
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタタイプ |
¥ 8,250
|
¥ 9,070
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタタイプ |
¥ 8,250
|
¥ 9,070
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタタイプ |
¥ 8,250
|
¥ 9,070
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタタイプ |
¥ 8,250
|
¥ 9,070
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,700
|
¥ 9,570
|
受注生産機種 |
|
|
E2E-S05N03-WC-B1-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,200
|
¥ 10,120
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,700
|
¥ 9,570
|
受注生産機種 |
|
|
E2E-S05N03-WC-B2-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,200
|
¥ 10,120
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,700
|
¥ 9,570
|
標準在庫機種 |
|
|
E2E-S05N03-WC-C1-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,200
|
¥ 10,120
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 8,150
|
¥ 8,960
|
受注生産機種 |
|
|