|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 11,500
|
¥ 12,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 12,100
|
¥ 13,310
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 11,500
|
¥ 12,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 12,100
|
¥ 13,310
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,050
|
¥ 9,950
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,050
|
¥ 9,950
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,050
|
¥ 9,950
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 9,050
|
¥ 9,950
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタタイプ |
¥ 8,000
|
¥ 8,800
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタタイプ |
¥ 8,000
|
¥ 8,800
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, M8コネクタタイプ |
¥ 8,000
|
¥ 8,800
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, M8コネクタタイプ |
¥ 8,000
|
¥ 8,800
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,500
|
¥ 9,350
|
受注生産機種 |
|
|
E2E-C04N03-WC-B1-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,000
|
¥ 9,900
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,500
|
¥ 9,350
|
受注生産機種 |
|
|
E2E-C04N03-WC-B2-R 2M
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m |
¥ 9,000
|
¥ 9,900
|
受注生産機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径4mm, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 5m |
¥ 8,500
|
¥ 9,350
|
受注生産機種 |
|
|