MEMSフローセンサ
都市ガス、空気用、流量範囲 50L/min 小型で高精度センシングを実現
情報更新 : 2024/05/02
「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります
商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。
オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください
「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます
全商品 7 件の形式仕様から 1 - 7 件を表示
形式仕様 | 商品説明 | 標準価格 (税抜き) |
オンライン購入 | マイパーツ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 (税込み) |
機種区分 | 購入 | ||||
D6F-10A6-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-10L/min 継ぎ手Rc 1/4ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-10A61-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-10L/min 継ぎ手NPT 1/8ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-20A6-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-20L/min 継ぎ手Rc 1/4ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-20A61-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-20L/min 継ぎ手NPT 1/8ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-50A6-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-50L/min 継ぎ手Rc 1/4ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-50A61-000 | MEMSフローセンサ 適用流体: 空気 流量0-50L/min 継ぎ手NPT 1/8ねじ | オープン価格 | - | - | - | - |
D6F-CABLE1 | ケーブル | オープン価格 | - | - | - | - |
全商品 7 件の形式仕様から 1 - 7 件を表示
情報更新 : 2024/05/02