継ぎ手 | 適用流体 | 流量範囲 | 形式 |
---|---|---|---|
クイック継ぎ手
(P10) |
都市ガス(13A) | 0~5L/min | 形D6F-05N7-000 |
LPガス | 0~2L/min | 形D6F-02L7-000 | |
空気 | 0~10L/min | 形D6F-10A7-000 | |
0~30L/min | 形D6F-30A7-000 |
MEMSフローセンサ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/05/07
継ぎ手 | 適用流体 | 流量範囲 | 形式 |
---|---|---|---|
クイック継ぎ手
(P10) |
都市ガス(13A) | 0~5L/min | 形D6F-05N7-000 |
LPガス | 0~2L/min | 形D6F-02L7-000 | |
空気 | 0~10L/min | 形D6F-10A7-000 | |
0~30L/min | 形D6F-30A7-000 |
種類 | 形式 |
---|---|
ケーブル | 形D6F-CABLE1 |
クイックファスナ
(P10用) |
形D6F-FASTENER-P10 |
変換継手
(P10用) |
形D6F-PLG1 |
情報更新 : 2020/05/07