Page top

2024/09 受注終了予定

3G3MX2-V1 形式一覧

多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ

多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1

位置決め、速度コントロールに強い。応答時間にこだわったマシン制御用インバータ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
DeviceNet通信ユニット, 形3G3MX2-V1用 ¥ 48,500 ¥ 53,350 標準在庫機種 カートに追加
EtherCAT通信ユニット, 形3G3MX2-V1/-V2用 ¥ 97,000 ¥ 106,700 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,600 ¥ 3,960 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,950 ¥ 4,340 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 4,300 ¥ 4,730 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,300 ¥ 3,630 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 5,050 ¥ 5,550 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,550 ¥ 3,900 標準在庫機種 カートに追加
DCリアクトル, AC200V ¥ 15,800 ¥ 17,380 標準在庫機種 カートに追加
DCリアクトル, AC200V ¥ 17,500 ¥ 19,250 標準在庫機種 カートに追加
デジタルオペレータ ¥ 7,250 ¥ 7,970 標準在庫機種 カートに追加
デジタルオペレータ用ケーブル, 3m ¥ 7,550 ¥ 8,300 標準在庫機種 カートに追加
制動抵抗器, 小型タイプ, 容量 120W, 抵抗値 180Ω ¥ 9,550 ¥ 10,500 標準在庫機種 カートに追加
ラジオノイズフィルタ ¥ 8,500 ¥ 9,350 標準在庫機種 カートに追加
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD ¥ 250,000 ¥ 275,000 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m ¥ 6,700 ¥ 7,370 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m ¥ 7,300 ¥ 8,030 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m ¥ 6,800 ¥ 7,480 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m ¥ 7,800 ¥ 8,580 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m ¥ 7,150 ¥ 7,860 標準在庫機種 カートに追加

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。