E52-CA35C-N D=3.2
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×350mm |
オープン価格
|
¥ 10,670
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA35C-N D=4.8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ4.8mm×350mm |
オープン価格
|
¥ 10,670
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA35C-N D=6.4
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ6.4mm×350mm |
オープン価格
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA35C-N D=8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 900℃, 保護管(ASTM316L): φ8mm×350mm |
オープン価格
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50AY D=3.2 1M
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×500mm, リード線 1m |
オープン価格
|
¥ 5,440
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50AY D=3.2 2M
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×500mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 5,830
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50AY D=3.2 NETU 1M
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×500mm, リード線(耐熱用) 1m |
オープン価格
|
¥ 5,440
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50AY D=3.2 NETU 2M
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×500mm, リード線(耐熱用) 2m |
オープン価格
|
¥ 5,990
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=10
|
一般形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 0~750℃, 保護管(SUS316 または SUS310S): φ10mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 12,430
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=22
|
一般形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 0~900℃, 保護管(SUS316 または SUS310S): φ22mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 16,390
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=3.2
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 750℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=4.8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ4.8mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=6.4
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ6.4mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 13,420
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA50C-N D=8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 900℃, 保護管(ASTM316L): φ8mm×500mm |
オープン価格
|
¥ 13,420
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA75C-N D=10
|
一般形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 0~750℃, 保護管(SUS316 または SUS310S): φ10mm×750mm |
オープン価格
|
¥ 14,190
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA75C-N D=22
|
一般形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 0~900℃, 保護管(SUS316 または SUS310S): φ22mm×750mm |
オープン価格
|
¥ 20,680
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA75C-N D=4.8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ4.8mm×750mm |
オープン価格
|
¥ 14,190
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA75C-N D=6.4
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 800℃, 保護管(ASTM316L): φ6.4mm×750mm |
オープン価格
|
¥ 14,190
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-CA75C-N D=8
|
シース形温度センサ, 熱電対 K(CA), 端子内蔵形, 常用限度(乾空気中): 900℃, 保護管(ASTM316L): φ8mm×750mm |
オープン価格
|
¥ 17,270
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-IC15AY D=1.6 1M
|
シース形温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 450℃, 保護管(ASTM316L): φ1.6mm×150mm, リード線 1m |
オープン価格
|
¥ 4,070
|
標準在庫機種 |
|
|