Page top
NJ301-□□□□
NJシリーズ CPUユニット
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立した新タイプのコントローラ。最大で8軸の制御
※ Web特別価格提供品
情報更新 : 2013/04/22
インテル(R)Atom(TM)プロセッサー を搭載し高速演算を実現
・基本命令、応用命令はもちろん、座標補正に必要な倍精度浮動小数点演算命令、ST言語、Function Blockを含むユーザプログラムを高速に実行
ひとつのCPUでシーケンス制御、モーション制御を統合して実行
機械制御に必要な視覚装置からドライブ機器、I/Oなどの入出力機器をEtherCATで同期して制御
EtherCATの通信周期と制御プログラム周期が同期して動作するため、高速で高精度な制御が可能
IEC61131-3規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用 Function Blockなど豊富な命令群は、変数に対応
高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立
・ファンレスで、使用周囲温度0~55℃での動作が可能
・豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、 メモリチェック、トポロジチェックなど
韓国電波法登録
情報更新 : 2013/04/22