ZX1-LD600A66 0.5M
|
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m |
¥ 67,500
|
¥ 74,250
|
標準在庫機種 |
|
|
ZX1-LD600A81 2M
|
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, PNP, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 64,000
|
¥ 70,400
|
標準在庫機種 |
|
|
ZX1-LD600A81 5M
|
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, PNP, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 65,000
|
¥ 71,500
|
標準在庫機種 |
|
|
ZX1-LD600A86 0.5M
|
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, PNP, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m |
¥ 67,500
|
¥ 74,250
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L180
|
取りつけ金具, 形ZX0-LD50[]/-LD100[]用 |
¥ 1,620
|
¥ 1,780
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L181
|
取りつけ金具, 形ZX0-LD300[]/-LD600[]用 |
¥ 1,620
|
¥ 1,780
|
標準在庫機種 |
|
|
ZX0-XC10R
|
延長コード, コネクタ中継タイプ用, 10m |
¥ 9,250
|
¥ 10,170
|
標準在庫機種 |
|
|
ZX0-XC20R
|
延長コード, コネクタ中継タイプ用, 20m |
¥ 11,600
|
¥ 12,760
|
標準在庫機種 |
|
|