• ディジーチェーン接続と分岐接続の組み合わせでフレキシブルな配線を実現
• 業界最小*の小型サイズ
横幅25mm(3ポートタイプ)の小型サイズで盤内の省スペース化を実現
• 長距離配線にも対応可能な電源電圧
DC24Vを供給するだけで動作可能
また、配線の長距離による電圧降下を意識し、電源電圧範囲が最大DC28.8Vから最小DC20.4V
EtherCAT分岐スレーブ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2011/09/12
• ディジーチェーン接続と分岐接続の組み合わせでフレキシブルな配線を実現
• 業界最小*の小型サイズ
横幅25mm(3ポートタイプ)の小型サイズで盤内の省スペース化を実現
• 長距離配線にも対応可能な電源電圧
DC24Vを供給するだけで動作可能
また、配線の長距離による電圧降下を意識し、電源電圧範囲が最大DC28.8Vから最小DC20.4V
*2011年8月現在 当社調べによる
複数の工程からなる設備の場合、完成した工程の装置からデバック作業が開始できるため、立上げ作業の効率化を図れます。
EtherCATスレーブの故障や通信ケーブルの断線時の影響を考慮した設計ができ、部分稼動や迅速な装置の復旧に貢献します。
情報更新 : 2011/09/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.