HMC-SD292
|
SDメモリカード, 2GB |
¥ 33,000
|
¥ 36,300
|
標準在庫機種 |
|
|
HMC-SD492
|
SDカード, 4GB |
¥ 58,500
|
¥ 64,350
|
標準在庫機種 |
|
|
NJ-PA3001
|
NJシリーズ AC電源ユニット, AC電源ユニット |
¥ 33,000
|
¥ 36,300
|
標準在庫機種 |
|
|
NJ-PD3001
|
NJシリーズ DC電源ユニット, DC電源ユニット |
¥ 33,000
|
¥ 36,300
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-AMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m |
¥ 6,700
|
¥ 7,370
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 4,650
|
¥ 5,110
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 7,300
|
¥ 8,030
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m |
¥ 6,800
|
¥ 7,480
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 5,100
|
¥ 5,610
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 7,800
|
¥ 8,580
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m |
¥ 7,150
|
¥ 7,860
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 6,050
|
¥ 6,650
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 8,900
|
¥ 9,790
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-EM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 7,050
|
¥ 7,750
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-EMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 9,800
|
¥ 10,780
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-GM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m |
¥ 9,000
|
¥ 9,900
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-GMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m |
¥ 11,800
|
¥ 12,980
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-GMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m |
¥ 10,100
|
¥ 11,110
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-JM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m |
¥ 13,700
|
¥ 15,070
|
標準在庫機種 |
|
|