Page top

NJ501-□□□□ 形式一覧

NJシリーズ CPUユニット

NJシリーズ CPUユニット NJ501-□□□□

機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で64軸の制御

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 43 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
NJ CPUユニット, プログラム容量 20MB, モーション軸数 16軸 オープン価格 ¥ 924,000 標準在庫機種 カートに追加
NJ CPUユニット, プログラム容量 20MB, モーション軸数 32軸 オープン価格 ¥ 1,133,000 標準在庫機種 カートに追加
NJ CPUユニット, プログラム容量 20MB, モーション軸数 64軸 オープン価格 ¥ 1,441,000 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,600 ¥ 3,960 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,950 ¥ 4,340 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 4,300 ¥ 4,730 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,300 ¥ 3,630 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 5,050 ¥ 5,550 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,550 ¥ 3,900 標準在庫機種 カートに追加
バッテリ ¥ 4,650 ¥ 5,110 標準在庫機種 カートに追加
CJ1 I/Oコントロールユニット, 増設時CPU装置に接続 ¥ 18,500 ¥ 20,350 標準在庫機種 カートに追加
CJ1 I/Oインタフェースユニット, 増設装置に接続 ¥ 23,500 ¥ 25,850 標準在庫機種 カートに追加
エンドカバー ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 10m ¥ 56,000 ¥ 61,600 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 12m ¥ 66,500 ¥ 73,150 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 2m ¥ 22,500 ¥ 24,750 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 0.3m ¥ 9,450 ¥ 10,390 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 3m ¥ 26,000 ¥ 28,600 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 5m ¥ 30,000 ¥ 33,000 標準在庫機種 カートに追加
接続ケーブル, 0.7m ¥ 15,000 ¥ 16,500 標準在庫機種 カートに追加

全商品 43 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。