Page top

2023/03 受注終了

XR3G

ICソケット(シュリンクタイプ)

XR3G

シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

定格電流 1A
定格電圧 AC150V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 3.92N以下(φ0.432テストゲージにて)
単体抜去力 0.64N以上(φ0.432テストゲージにて)
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
使用周囲温度 -55~+125℃(結露・氷結のないこと)