Page top

定格/性能

定格電流 1A
定格電圧 AC30V
接触抵抗 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC750V 1min.(リーク電流0.5mA以下)
挿抜耐久 1,500回
使用温度範囲 -40~+60℃(結露・氷結のないこと)

材質/処理

ハウジング PBT
Aタイプ:黒色
Bタイプ:白色
コンタクト 接触部 銅合金/金めっき
端子部 銅合金/錫合金めっき
シェル 銅合金/錫めっき

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XM7A-0441 非認証品 - -
XM7A-0442 非認証品 - -
XM7A-0442-A 非認証品 - -
XM7B-0442 非認証品 - -