Page top

定格電流 3A/極(AWG22電線使用時)
2A/極(AWG24電線使用時)
1A/極(AWG26、28電線使用時)
定格電圧 AC250V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 60秒(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 コンタクト挿入数×1.96N以下
単体抜去力 0.29N以上
挿抜回数 50回
使用温度範囲 −55~+105℃(低温にて氷結しないこと)

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XG5N-100-U 非認証品 ―― ――
XG5N-□□1ーU 非認証品 ―― ――
XG5N-□□2ーU 非認証品 ―― ――
XG5N-100 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 AC 200V 1A
XG5N-□□1 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 AC 200V 1A
XG5N-□□2 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 AC 200V 1A
XG5U-0001 非認証品 ―― ――
XG5W-0231 非認証品 ―― ――
XG5W-0231-R 非認証品 ―― ――
XG5W-0232 非認証品 ―― ――
XG5W-0232-R 非認証品 ―― ――
XY2B-7007 非認証品 ―― ――
XY2E-0003 非認証品 ―― ――