Page top

海外規格認証定格

UL規格認証形 2839_sp_1_1 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 2839_sp_1_2 ファイルNo.LR31928

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G5V-1 1c 3~24V DC 1A 30V DC 40℃
0.3A 110V DC 40℃
6,000回
0.5A 125V AC 40℃ 100,000回
形G5V-1-T90 5~24V DC 1A 30V DC 90℃
0.5A 125V AC 90℃
100,000回

注. 標準形式でご注文頂きますとUL/CSAの規格認証マークつきの商品となります。

定格

操作コイル/標準形 形G5V-1

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
定格電圧(V)
DC 3 50 60 80%以下 10%以上 200%
(at23℃)
約150
5 30 167
6 25 240
9 16.7 540
12 12.5 960
24 6.25 3,840

操作コイル/形G5V-1-T90

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
定格電圧(V)
DC 5 30 167 70%以下 10%以上 200%
(at23℃)
約150
12 12.5 960
24 6.25 3,840

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
 2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
 4. 特殊シリーズ品として動作電圧70%以下の形G5V-1-2を品揃えしています。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
接点接触機構 クロスバ・シングル接点
接点材質 Au合金+Ag
定格負荷 AC125V 0.5A、DC24V 1A
定格通電電流 2A
接点電圧の最大値 AC125V DC60V
接点電流の最大値 1A

性能

接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 5ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC400V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 1mA
使用周囲温度 -40~+70℃(標準形)、-40~+90℃(形G5V-1-T90)
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約2g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法による。
*2. 測定条件:コイル-接点間DC500V、同極接点間DC250V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は100Ωです。
   この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、
   ご使用ください。