定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 43.9 | 114 | 70%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約220 |
6 | 36.6 | 164 | |||||
12 | 18.3 | 655 | |||||
24 | 9.2 | 2,620 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/01/04
定格電圧
(V) |
定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 43.9 | 114 | 70%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約220 |
6 | 36.6 | 164 | |||||
12 | 18.3 | 655 | |||||
24 | 9.2 | 2,620 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
標準形 | 高容量形 | |
---|---|---|
抵抗負荷 | ||
接触機構 | シングル | |
接点材質 | Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材) | AgSnIn接点(Cdフリー材) |
定格負荷 | AC 250V 8A
DC 30V 5A |
AC 250V 10A(N.O.)
AC 250V 8A(N.C.) DC 30V 5A |
定格通電電流 | 8A | 10A |
接点電圧の最大値 | AC250V、DC30V | |
接点電流の最大値 | 8A | 10A |
標準形 | 高容量形 | ||
---|---|---|---|
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | ||
動作時間 | 15ms以下 | ||
復帰時間 | 5ms以下 | ||
絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | AC6,000V 50/60Hz 1min |
同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
耐衝撃電圧(コイルと接点間) | 10,000V(1.2×50μs) | ||
絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:8mm、沿面:8mm | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
|
誤動作 | 10~55~10Hz
a接側 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) b接側 片振幅0.4mm(複振幅0.8mm) |
||
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | a接側 100m/s2
b接側 50m/s2 |
||
耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h) | |
電気的 *3 | AC250V 8A(抵抗負荷)5万回以上
DC30V 5A(抵抗負荷)5万回以上 (定格負荷開閉ひん度360回/h) |
AC250V 10A(N.O.) (抵抗負荷)10万回以上
AC250V 8A(N.C.) (抵抗負荷)10万回以上 DC30V 5A(抵抗負荷)5万回以上 (定格負荷開閉ひん度1800回/h) |
|
故障率 P水準(参考値 *4) | DC5V 10mA | ||
使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
質量 | 約9g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. 測定条件:ダイオード有
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
● 海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
---|---|---|---|---|
形G6RN-1
形G6RN-1A |
1 | 5~24V DC | 8A 250V AC 85℃ | 6,000回 |
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
---|---|---|---|---|
形G6RN-17-E-ASI-CF-HA
形G6RN-1A7-E-AS-CF-HA |
1 | 5~24V DC | 10A 250V AC (NO) Resistive 85℃ | 10,000回 |
8A 250V AC Resistive 85℃ | 10,000回 | |||
5A 30V DC Resistive 85℃ | 10,000回 |
形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
---|---|---|---|---|
形G6RN-1
形G6RN-1A |
1 | 5、6、12、24V DC | 8A 250V AC (Resistive) 85℃ | 10,000回 |
形G6RN-17-E-ASI-CF-HA
形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA |
1 | 5、6、12、24V DC | 10A 250VAC (NO) Resistive 85℃ | 10,000回 |
8A 250VAC Resistive 85℃ | 30,000回 | |||
5A 30VDC Resistive 85℃ | 50,000回 |
形式 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
---|---|---|
形G6RN-17-E-ASI-CF-HA
形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA |
AC15 (NO) AC250V,3A,cosφ0.3,室温 | 6,000回 |
DC13 DC125V,0.22A 165ms,室温 | 6,000回 |
形式 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
---|---|---|
形G6RN-17-E-ASI-CF-HA
形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA |
AC1 AC250V,8A,室温 | 6,000回 |
DC1 DC24V5A,室温 | 6,000回 |
情報更新 : 2024/01/04