Page top

(単位:mm)

取りつけ構造の種類/動作特性の基準位置

ポストなし

形D2HW-A□

D2HW 外形寸法 2

ロングポスト付

形D2HW-B□

D2HW 外形寸法 3

M3ねじ取りつけ

形D2HW-C□

D2HW 外形寸法 4

ショートポスト付

形D2HW-E□

D2HW 外形寸法 5

注. 自由位置(FP)、動作位置(OP)、動作限度位置(TTP)の基準位置は、取りつけタイプごとに上図のようになります。

端子の種類/形状

プリント基板用端子(ストレート形)

D2HW 外形寸法 8

プリント基板用端子(左アングル形)

D2HW 外形寸法 9

プリント基板用端子(右アングル形)

D2HW 外形寸法 10

はんだづけ端子

D2HW 外形寸法 11

リード線付(左出し形)

D2HW 外形寸法 12

リード線付(右出し形)

D2HW 外形寸法 13

リード線付(下出し形)

D2HW 外形寸法 14

外形寸法/動作特性

イラスト・図面は、代表的な仕様です。□の中には、取りつけ構造、接触仕様、端子仕様による記号が入ります。

組み合わせ可能な形式については「種類」をご覧ください。

ピン押ボタン形

形D2HW-□20□□

D2HW 外形寸法 16

ヒンジ・レバー形

形D2HW-□21□□

D2HW 外形寸法 17

ヒンジ・長レバー形

形D2HW-□22□□

D2HW 外形寸法 18

ヒンジ・アール・レバー形

形D2HW-□23□□

D2HW 外形寸法 19

ヒンジ・ローラ・レバー形

形D2HW-□24□□

D2HW 外形寸法 20

リーフ・ストレート・レバー形

形D2HW-□25□□

D2HW 外形寸法 21

リーフ・レバー形

形D2HW-□26□□

D2HW 外形寸法 22

アール・リーフ・レバー形

形D2HW-□27□□

D2HW 外形寸法 23

ロング・リーフ・レバー形

形D2HW-□28□□

D2HW 外形寸法 24

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2㎜です。

注2. 動作特性は、A方向(2696_dm_18)に動作した場合です。