Page top

安全規格認証定格

「種類」記載の形式は、認証品ではありません。
認証形式の必要な場合は、当社までお問い合わせください。

UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)

定格電圧 形D2F(一般形) 形D2F(低荷重形) 形D2F-01
AC125V 3A 1A ――
DC 30V 2A 0.5A 0.1A

定格

形式 形D2Fシリーズ 形D2F-01シリーズ 形D2F-5シリーズ
動作に必要な力
(OF)最大
1.47N
(一般形)
0.74N
(低荷重動作形)
1.47N
(一般形)
0.74N
(低荷重動作形)
1.47N(一般形)
定格電圧 抵抗負荷
AC125V 3A 1A ―― ――
DC 30V 2A 0.5A 0.1A ――
AC250V ―― ―― 5A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

形式 形D2F-01
シリーズ
形D2Fシリーズ 形D2F-5
シリーズ
項目 0.74N(低荷重形) 1.47N(一般形) 1.47N(一般形)
許容操作速度 ピン押ボタン形:1mm~500mm/s、レバー形:5mm~500mm/s
許容操作
ひん度
機械的 ピン押ボタン形:200回/min、レバー形:100回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下 50mΩ以下 30mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部と
アース間
AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と
非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*1 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*1 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性*2 機械的 100万回以上(60回/min)
電気的 10万回以上
(30回/min)
3万回以上(30回/min) 1万回以上
(30回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 -40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約0.5g(ピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
    接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D2F 定格/性能 7

接点仕様

形式 形D2Fシリーズ
形D2F-5シリーズ
形D2F-01シリーズ
接点 仕様 クロスバ
材質 銀合金 金合金
間隔(標準値) 0.25mm
最小適用負荷(参考値)* DC5V 100mA DC5V 1mA

* 最小適用負荷については、データシートの「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。