Page top

安全規格認証定格

「種類」記載の形式は、認証品ではありません。
認証形式の必要な場合は当社までお問い合わせください。

UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)

定格電圧 形D2S-10 形D2S-5 形D2S-01
AC125V
  250V

10.1A
5A
3A
0.1A
DC 30V 0.1A

定格

項目 抵抗負荷
形式 定格電圧
形D2S-10シリーズ AC250V 10.1A
形D2S-5シリーズ AC125V
AC250V
5A
3A
形D2S-01シリーズ AC125V 0.1A
DC30V 0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った
場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

形式 形D2S-10シリーズ 形D2S-5シリーズ 形D2S-01シリーズ
許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 400回/min
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) OF1.47Nタイプ 30mΩ以下 50mΩ以下
OF0.49Nタイプ - 50mΩ以下 100mΩ以下
耐電圧*1 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 OF1.47Nタイプ 最大1,000m/s2
OF0.49Nタイプ 最大500m/s2
誤動作 OF1.47Nタイプ 最大300m/s2
OF0.49Nタイプ 最大200m/s2
耐久性*3 機械的 1,000万回以上(60回/min) 3,000万回以上(60回/min)
電気的 5万回以上(30回/min) 20万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
使用温度範囲 −25~+85℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約1.6g(ピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(B-133ページを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
  接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

D2S 定格/性能 8

接点仕様

項目 形D2S-10シリーズ 形D2S-5シリーズ 形D2S-01シリーズ
接点 仕様 リベット クロスバ
材質 銀合金 金合金
間隔(標準値) 0.5㎜
突入電流 常時閉路 最大20A 最大1A
常時開路 最大15A 最大10A 最大1A
最小適用負荷(参考値)* DC5V 160mA DC5V 1mA

*最小適用負荷については、データシートの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。