Page top

安全規格認証定格

UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)

定格電圧 形V-21 形V-16 形V-15 形V-11 形V-10
AC 125V
   250V
21A 1/2HP 16A 1/2HP 15A 1/2HP 11A 1/2HP 10A 1/2HP
DC 125V
   250V
0.6A
0.3A

VDE(EN61058-1)

VDEに関しては、個別の認証形式は当社までお問い合わせください。

定格電圧 形V-21 形V-16 形V-11
AC 250V 20(4)A 16(4)A 11(2)A

試験条件:5E4(50,000回) 形V-16、形V-11  T105(0~+105℃)
              形V-21      T80(0~+80℃)
注. 形V-21(IN)シリーズは安全規格認証品ではありません。

定格

項目 抵抗負荷
形式 定格電圧
形V-21シリーズ AC250V 21A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-16シリーズ AC250V 16A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-15シリーズ AC250V 15A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-11シリーズ AC250V 11A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-10シリーズ AC250V 10A
DC125V
DC250V
0.6A
0.3A
形V-21(IN)シリーズ DC30V 12A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min

性能

形式 形V-10
シリーズ
形V-11
シリーズ
形V-15
シリーズ
形V-16
シリーズ
形V-21
シリーズ
形V-21(IN)
シリーズ
許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作
ひん度
機械的 600回/min(ピン押ボタン形の場合)
電気的 60回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗統計にて)
接触抵抗(初期値) 15mΩ以下
耐電圧*1 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部と
アース間
AC1,500V
50/60Hz 1min
AC2,000V
50/60Hz 1min
AC1,500V
50/60Hz 1min
AC2,000V
50/60Hz 1min
各端子と非充電
金属部間
AC1,500V
50/60Hz 1min
AC2,000V
50/60Hz 1min
AC1,500V
50/60Hz 1min
AC2,000V
50/60Hz 1min
振動*2 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大200m/s2 最大300m/s2
耐久性*3 機械的 5,000万回以上(60回/min)
電気的 30万回以上
(30回/min)
耐熱形:
5万回以上
(30回/min)
30万回以上
(30回/min)
10万回以上
(30回/min)
耐熱形:
2万回以上
(30回/min)
10万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
感電保護クラス Class I
PTI(トラッキング特性) 175
使用温度範囲 -25~+105℃ ※V-21シリーズは-25~+80℃(耐熱形 : -25~+150℃)
60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量 約6.2g(ピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。 接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

接触仕様

1cタイプ(双投形)

V 定格/性能 10

1bタイプ(常閉形)

V 定格/性能 11

1aタイプ(常開形)

V 定格/性能 13

接点仕様

形式 形V-21 形V-16 形V-15 形V-11 形V-10 形V-21(IN)
接点 仕様 リベット
材質 銀合金 インジウム
合金
間隔(標準値) 1mm(Fギャップ)
突入電流 常時閉路 最大
50A
最大
40A
最大
36A
最大24A 最大50A
常時開路
最小適用負荷(参考値) DC5V 160mA