R88D-KT01H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 100W以下 |
¥ 172,000
|
¥ 189,200
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT02H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 200W以下 |
¥ 174,000
|
¥ 191,400
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT04H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 400W以下 |
¥ 178,000
|
¥ 195,800
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT04L
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC100~120V(85~132V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 400W以下 |
¥ 178,000
|
¥ 195,800
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT08H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 750W以下 |
¥ 240,000
|
¥ 264,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT15H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~240V(170~264V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 1500W以下 |
¥ 395,000
|
¥ 434,500
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT20H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~230V(170~253V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 2000W以下 |
¥ 410,000
|
¥ 451,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT30H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~230V(170~253V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 3000W以下 |
¥ 440,000
|
¥ 484,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88D-KT50H
|
ACサーボドライバ パルス列/アナログ入力タイプ, 単相 AC200~230V(170~253V) 50/60Hz, 適用サーボモータ容量 5000W以下 |
¥ 560,000
|
¥ 616,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K05030H
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ |
¥ 77,500
|
¥ 85,250
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K05030H-S2
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 77,500
|
¥ 85,250
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K05030T
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ |
¥ 82,500
|
¥ 90,750
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K05030T-B
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き |
¥ 130,000
|
¥ 143,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K05030T-S2
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 82,500
|
¥ 90,750
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030H
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ |
¥ 81,500
|
¥ 89,650
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030H-B
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き |
¥ 129,000
|
¥ 141,900
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030H-S2
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 81,500
|
¥ 89,650
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030L-S2
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 81,500
|
¥ 89,650
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030T
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-K10030T-B
|
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き |
¥ 135,000
|
¥ 148,500
|
標準在庫機種 |
|
|