Page top

2023/06 受注終了

61F-GPN-BT / -BC

DC電源 導電式レベルスイッチ

61F-GPN-BT / -BC

AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

定格

定格電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 定格電圧の85%~110%
電極間電圧 AC5V以下
動作抵抗 可変(0~100kΩ)
誤差 目盛0(+10kΩ)
目盛 100(±10kΩ)
復帰抵抗 動作抵抗値の200%以下
給排水切替 端子⑦-⑧開放にて排水の自 動運転
端子⑦-⑧短絡にて給水の自動運転
出力仕様 形61F-GPN-BT
オープンコレクタ(NPN) 、DC30V、100mA、漏れ電流100μA以下
形61F-GPN-BC
リレー出力(1a)、DC30V 5A、AC240V 5A(抵抗負荷)
付属品 保持金具 形PFC-N8
配線距離 * 100m以下

*0.75mm2 600V VCT3芯の場合。

性能

使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%
絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500Vメガにて
耐電圧 * AC2,000V 50/60Hz 1分間
消費電力 2W以下
応答時間 動作時:1.5s以下
復帰時:3.0s以下
適合規格 UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1、EN61326-1 工業的電磁環境用途

*測定場所は、電源端子と電極端子間、電源端子と出力端子間、電極端子と出力端子間の値です。